TQ 200-01
Artikelnummer:101114531
Arkiv

Produktbeskrivning
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- för upphängd montering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 200-01
Artikelnummer (beställningsnummer)101114531
EAN (European Article Number)4030661038391
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Bruttovikt706g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum36,8N
Aktiveringskraft, maximum44N
Aktiveringshastighet60mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd3m
Anslutningskärmad kabel
Number of cable wires4
Ledararea1mm²
Mekaniska data - mått
Bredd60mm
Höjd250mm
Djup32mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Kopplingselementets skyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
tålighet mot chock30 g
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui40 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström1A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 09:55