TQ 200-01
Artikelnummer:151114531
Arkiv

Produktbeskrivning
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- för upphängd montering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 200-01
Artikelnummer (beställningsnummer)151114531
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Bruttovikt706g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum36,8N
Aktiveringskraft, maximum44N
Aktiveringshastighet60mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd3m
Anslutningskärmad kabel
Number of cable wires4
Ledararea1mm²
Mekaniska data - mått
Bredd60mm
Höjd250mm
Djup32mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Kopplingselementets skyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
tålighet mot chock30 g
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui40 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström1A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-29 01:47