TQ 201-01
Artikelnummer:103040784

Produktbeskrivning
- Lyftändbrytare
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- Robust konstruktion
- för upphängd montering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 201-01
Artikelnummer (beställningsnummer)103040784
EAN (European Article Number)4030661555751
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Bruttovikt773g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum36,8N
Aktiveringskraft, maximum44N
Note (Actuating force)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Aktiveringshastighet60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd3m
Anslutningskärmad kabel
Number of cable wires4
Ledararea1mm²
Cable diameter0,5mm
Mekaniska data - mått
Bredd60mm
Höjd250mm
Djup32mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Kopplingselementets skyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
tålighet mot chock30 g
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui40 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström1A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Kopplingsdon1 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 00:56