TQ 700-02 S
Artikelnummer:101217791
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M20
- Plasthus
- vertikal montering
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Övervakning av vajerdrag
- 2 Kontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 700-02 S
Artikelnummer (beställningsnummer)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, termoplast
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt150g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum74,8N
Aktiveringskraft, maximum101,2N
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd40,5mm
Höjd160mm
Djup42,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 12:57