TQ 700-11
Artikelnummer:161192479

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- vajerlängd upp till 10 m
- visare
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 700-11
Artikelnummer (beställningsnummer)161192479
EAN (European Article Number)4030661352688
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, termoplast
Lockets materialPlast, termoplast
Linans längd, maximum10m
Bruttovikt209g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd40,5mm
Höjd160mm
Djup42,2mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Ett mellanstöd för linan krävs vid 2 till 5 meter, se tillbehörI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 02:18