TQ 900-13
Arkiv
Artikelnummer:161184481

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- vajerlängd upp till 50 m
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ 900-13
Artikelnummer (beställningsnummer)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Lockets materialPlast, termoplast
Linans längd, minimum5m
Linans längd, maximum50m
Bruttovikt1.220g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Antal öppnare3
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, maximum200N
Actuating travel400mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum1 x 2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd69,7mm
Sensorns bredd71,5mm
Sensorns höjd, minimum220,3mm
Sensorns höjd, maximum236,3mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Den gängade indikeringslampan G24-M20 måste beställas separat, se tillbehör.För längder över 10 m måste vajern stödjas med en support varje 3-5 mI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-12 22:56