TQ315AR-11
Artikelnummer:103044919

Produktbeskrivning
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTQ315AR-11
Artikelnummer (beställningsnummer)103044919
EAN (European Article Number)4030661616728
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-07
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041B
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Linans längd, maximum25m
Bruttovikt418g
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Actuation directionright
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum50N
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Längd32,4mm
Bredd40mm
Höjd93,4mm
Aktiveringsorganets bredd91mm
Aktiveringsorganets höjd21,4mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-23 05:47