TR 235-20Z-ST-1637
Artikelnummer:153010761

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 4-polig
- Guldpläterade massiva silverkontakter
- endast för positioneringsuppgifter
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
Vänligen logga in för att se priser