TR 235 ST-AS
Artikelnummer:101213945
Arkiv

Produktbeskrivning
- M12 stickkontakt AS-Interface
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTR 235 ST-AS
Artikelnummer (beställningsnummer)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047C
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt195g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter0
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tillc
Kategori1
PFH värde1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementNock med rulle
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum9N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum19N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 5-polig, vridbar
Kontaktens material (elektriskt)Metallfilm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd106mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Elektriska data
Öppningsström50mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 kopplad
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ingen funktion
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) gul LED: kanal 1 / AS-i SaW bit 0.1(2) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0(3) gul LED: kanal 2 / AS-i SaW bit 2.3
Stifttilldelning
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Functional earth connection
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 02:49