TR 236-02Z-RVA
Artikelnummer:101151269
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTR 236-02Z-RVA
Artikelnummer (beställningsnummer)101151269
EAN (European Article Number)4030661160528
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047C
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt65g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementNock med rulle
RullmaterialRostfritt stål (V2A)
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum9N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum19N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd84mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
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
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-16 03:46