TR 335-11Z-RMS
Artikelnummer:151084582

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTR 335-11Z-RMS
Artikelnummer (beställningsnummer)151084582
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041C
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt190g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementNock med rulle
RullmaterialMässing
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd116,6mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-29 16:51