TR 461-22Y-RMS
Artikelnummer:101058844
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas 90°
- 3 eller 4 Kontakter
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTR 461-22Y-RMS
Artikelnummer (beställningsnummer)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatDNV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt2.126g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal slutare2
Mekaniska data
ManövreringselementNock
RullmaterialMässing
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd: 10 miljoner kopplingar vid 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd64mm
Sensorns bredd118mm
Sensorns höjd201mm
Rullens diameter25mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 03:53