Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsinstrument
  2. Tryckknappspaneler och nödstoppsknapp

Tryckknappspaneler och nödstoppsknapp

BDF 200 AS

BDF 200 AS

  • •Plasthus
  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • •installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • •Integrerat AS interface, Safety-slav för nödstopp och A/B-slav för tryckknappar och signallampor
  • •AS-i-Power24 lämpligt
  • •Beteckningsskyltar av plast i två skikt kan användas som markeringsfält (gravering vid förfrågan)
Till kategori
NAS 311 AS

NAS 311 AS

  • •Nödstopp-station
  • •M12 stickkontakt AS-Interface
  • •85 mm x 85 mm x 97,8 mm
  • •Integrerat AS interface
  • •Dra för att återställa
  • •Kemisk beständighet
Till kategori