TS 015-02Y
Artikelnummer:101054684

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTS 015-02Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101054684
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialPressgjutning av lättmetall
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt235g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsvinkel20°
Aktiveringskraft11N
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd86mm
Kammens diameter6mm
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 07:26