TS 015-11Y-M20
Arkiv
Artikelnummer:101170456

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTS 015-11Y-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)101170456
EAN (European Article Number)4030661297682
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt229g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Aktiveringsvinkel20°
Aktiveringskraft14N
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd86mm
Kammens diameter6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-11 09:36