TS 236-20ZH-ST
Artikelnummer:103007628
Arkiv

Produktbeskrivning
- endast för positioneringsuppgifter
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTS 236-20ZH-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047B
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt27g
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum9N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum19N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd73,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
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
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTryckkontakt med stafflade kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 03:30