TS 256-11ZUE
Artikelnummer:151145284

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTS 256-11ZUE
Artikelnummer (beställningsnummer)151145284
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047B
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt70g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum9N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum19N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd31mm
Sensorns bredd58mm
Sensorns höjd62,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
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
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTryckkontakt med överlappande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 04:20