TS 335-20Z-ST
Artikelnummer:153002581

Produktbeskrivning
- endast för positioneringsuppgifter
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTS 335-20Z-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)153002581
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
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041B
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt206g
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd103,5mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
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
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 18:43