TS 422-01Y
Artikelnummer:101058334
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTS 422-01Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101058334
EAN (European Article Number)4030661032108
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCDNV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt970g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd: 10 miljoner kopplingar vid 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aktiveringsvinkel20°
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63mm
Sensorns bredd106mm
Sensorns höjd97mm
Kammens diameter6mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 17:12