TV. 016-12Y
Artikelnummer:131059873

Produktbeskrivning
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101059873
ProduktbeteckningTV. 016-12Y
Artikelnummer (beställningsnummer)131059873
EAN (European Article Number)8905236105180
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPressgjutning av lättmetall
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt442g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementSvängbart spakfäste utan spak
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 08:18