TV. 016-21Y
Artikelnummer:101059698
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningTV. 016-21Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101059698
EAN (European Article Number)4030661037141
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
Kapslingens materialPressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt390g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare2
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne utan arm
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-16 19:37