TV10H 016-30Y
Artikelnummer:101060034
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stav i epoxi
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTV10H 016-30Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101060034
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
Kapslingens materialPressgjutning av lättmetall
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Stavens materialEpoxi
Bruttovikt470g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare3
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
aktiveringsmoment0,4Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd286mm
Stavens diameter6mm
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon3 Slutande kontakt (sl)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-03 03:12