TV10H 255-02Z
Arkiv
Artikelnummer:101174957

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 10°