TV10S 335-02Z-ST
Artikelnummer:151157472


Produktbeskrivning
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
- Konstruktion enligt EN 50041
Vänligen logga in för att se priser