TV10S 335-03Z
Artikelnummer:101179253
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTV10S 335-03Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101179253
EAN (European Article Number)4030661311715
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt253g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementAnnan
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel7°
Borrhål för axeln10mm
Positivt brytmoment0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typFemale connector
Mekaniska data - mått
Sensorns längd65,3mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd107mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren.Det finns en universalled för att kompensera axelförskjutning (endast för axelhål 10 mm)Inställningshjälp: Stoppskruv för placering, axel förborrad för stift
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 10:55