TV10S 335-11Z-M20
Artikelnummer:151160104

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- LED-version finns
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Vänligen logga in för att se priser