TV10S 355-11Z
Arkiv
Artikelnummer:101117211

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- LED-version finns
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°