TV14H 235-02Z
Arkiv
Artikelnummer:101094053

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Armvinkel justerbar i steg om 10°