TV14H 236-20Z-M16-1807
Arkiv
Artikelnummer:101168179

Produktbeskrivning
- kabelgenomföring M16 x 1,5
- endast för positioneringsuppgifter
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Armvinkel justerbar i steg om 10°