TV6H 016-30Y
Arkiv
Artikelnummer:101060030

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Bladfjäder i fjäderstål
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTV6H 016-30Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101060030
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
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Armens materialFjäderstål
Bruttovikt495g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare3
Mekaniska data
ManövreringselementVridbar arm
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
aktiveringsmoment0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjdBladfjäder kraft: 0.8 mm
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd391mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon3 Slutande kontakt (sl)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-13 14:10