TV7H 017-31Y
Arkiv
Artikelnummer:101060389

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 4 Kontakter
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°