TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Artikelnummer:153026882

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- endast för positioneringsuppgifter
- Konstruktion enligt EN 50041