TV8S 335-11Z-M20
Artikelnummer:151155141

Produktbeskrivning
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Vänligen logga in för att se priser