TV8S 355-02Z-M20
Arkiv
Artikelnummer:101153122

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°