TV8S 355-02Z-ST
Arkiv
Artikelnummer:101193647

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- 1 Stickkontakt M12, 4-polig
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°