TV8S 521-02/20Z
Artikelnummer:101138422

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- 2 brytare i en kapsling
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Montering oberoende av gångjärn
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Variabel montering på gångjärnsförsedd sida
- Skenmontering möjlig med spårmuttrar
- 2-kanal, alternerande övervakning
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- Intryckningssystem (kuggad axel)
Vänligen logga in för att se priser