TV8S226-T02
Artikelnummer:103056084

Produktbeskrivning
- Konstruktion enligt EN 50047
- Plasthus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTV8S226-T02
Artikelnummer (beställningsnummer)103056084
EAN (European Article Number)4030661648392
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Safety Integrity Level (SIL) 1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsingångar
Performance Level, up tod
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel7°
Positivt brytmoment1Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,2Nm
Reglagevridning0°
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd84,5mm
Sensorns bredd51mm
Sensorns höjd33mm
Axeldiameter8mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Inställningshjälp: Stoppskruv för placering, axel förborrad för stiftMount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-30 16:02