TVH 015-11Y-RMS
Artikelnummer:131058010

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTVH 015-11Y-RMS
Artikelnummer (beställningsnummer)131058010
EAN (European Article Number)8905236105364
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
NockformRulle
Kapslingens materialPressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt429g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal brytarsteg2
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialMässing
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd133mm
Rullens bredd8,5mm
Rullens diameter20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggormed dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 22:17