/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
064 Rullarmen X
TX 064-22Y
TX 064-22Y
Arkiv
Artikelnummer:
101057487
Produktbeskrivning
metallhus
184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
3 eller 4 Kontakter
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel
TX 064-22Y | Schmersal - The DNA of Safety