TZ/CK
Artikelnummer:101025831

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTZ/CK
Artikelnummer (beställningsnummer)101025831
EAN (European Article Number)4030661563527
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt40g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum650mm
Nyckelfastrak
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 06:52