TZ/COF/HIS.1
Artikelnummer:131022351

Produktbeskrivning
- Rörlig nyckel
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTZ/COF/HIS.1
Artikelnummer (beställningsnummer)131022351
EAN (European Article Number)8905236105975
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt80g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum400mm
Nyckelflexibel
Actuator mountedat the back
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-24 06:36