TZF.NN.CHI24VDC
Artikelnummer:101022601
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZF.NN.CHI24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101022601
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
Bruttovikt520g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
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
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
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
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
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
Märkspänning24VDC
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
Note
Note (Emergency release)Montering endast utanför det skyddade området
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 00:24