TZFSP24VDC
Artikelnummer:101157874
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZFSP24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101157874
EAN (European Article Number)4030661459257
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
CertifikatcULus
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
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar4
Antal extra kontakter1
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
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.500N
Hållkraft20 N
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
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 19:53