TZFWL24VDC
Artikelnummer:101017661
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZFWL24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101017661
EAN (European Article Number)4030661611471
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
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar4
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
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
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
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
Märkspänning24VDC
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-12 18:42