TZFWN115VAC
Artikelnummer:101025506
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZFWN115VAC
Artikelnummer (beställningsnummer)101025506
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
NödöppningJa
Antal aktiveringsriktningar4
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10% Ie och resistiv belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.500N
Hållkraft20N
tvångsöppningssträcka3,5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum20N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande3x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,8Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum1 x 0.5 mm²
Anslutningsarea, maximum1 x 1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd41mm
Sensorns bredd129mm
Sensorns höjd92,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Märkspänning115VAC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Note
Note (Emergency release)Montering endast utanför det skyddade området
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 03:05