TZFW.NE.CHI
Artikelnummer:101204947
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZFW.NE.CHI
Artikelnummer (beställningsnummer)101204947
EAN (European Article Number)4030661370354
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
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt900g
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
Notera (Performance Level)Information för säkerhetsbedömning av funktionen för låsning av skydd dokumenteras i bruksanvisningen eller i instruktionerna "Drift och installation".
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.500N
Hållkraft20 N
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
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
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
Note (Emergency release)Montering endast utanför det skyddade området
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 07:37