TZG03/110
Artikelnummer:101023564

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Lång livslängd
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
- ...
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTZG03/110
Artikelnummer (beställningsnummer)101023564
EAN (European Article Number)4030661608945
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt177g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd39,5mm
Bredd50mm
Height, minimum106,5mm
Sensorns bredd50mm
Sensorns höjd39,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
KopplingsdonNC, NO
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 09:52