TZM115VAC
Artikelnummer:101017544
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZM115VAC
Artikelnummer (beställningsnummer)101017544
EAN (European Article Number)4030661611525
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
CertifikatCCCcULus
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
låser med spänningJa
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
Hållkraft20 N
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
Anslutningsarea, minimum1 x 0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1 x 1,5 mm²
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
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
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
Märkspänning115VAC
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 20:13