TZM24VAC
Artikelnummer:101022209
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZM24VAC
Artikelnummer (beställningsnummer)101022209
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
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
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
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
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
Märkspänning24VAC
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 23:33