TZM/MS
Artikelnummer:101195017
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Hållkraft 1500 N
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTZM/MS
Artikelnummer (beställningsnummer)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
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
CertifikatcULus
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
låser med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
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
Hållkraft20 N
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
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 22:19